Rolamento em INOX rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço INOX, aberto
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
12 mm
D - External diameter
32 mm
B - Bearing/Inner ring width
10 mm
d1 - External diameter inner ring
18,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring
27,4 mm
rs - Min fillet radius
0,6 mm
Classe de folga radial
CN
Peso
0,035 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
5,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática
3,05 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
0,14 kN
f0 - Coefficient
12.29
N ref - Reference thermal speed
22000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
38000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
2,553 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,447 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
3,425 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)