Rolamentos de uma carreira de esferas

S6204EEFG1 - SNR

S6204EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
d1 - External diameter inner ring29,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring41,6 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,109 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica9,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática6,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,3 kN
f0 - Coefficient13.2
Tmin - Temperatura mín de operação-10 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,08 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,92 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,116 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,058 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,385 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR25 mm
da max - Max shoulder diameter IR29,3 mm
Da max - Max shoulder diameter OR42 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image