Rolamentos de uma carreira de esferas

S6206 - SNR

S6206

Rolamento em INOX rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço INOX, aberto

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
d1 - External diameter inner ring40,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring54,9 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,187 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica15 kN
C0 - Capacidade de carga estática11,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,51 kN
f0 - Coefficient13.85
N ref - Reference thermal speed12000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed18000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,578 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,422 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,677 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,339 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,398 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR35 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image