Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.
O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
35 mm
D - External diameter
72 mm
B - Bearing/Inner ring width
17 mm
d1 - External diameter inner ring
46,65 mm
D1 - Inner diameter outer ring
63 mm
rs - Min fillet radius
1,1 mm
Classe de folga radial
CN
Peso
0,289 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
19,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática
15,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
0,7 kN
f0 - Coefficient
13.77
N lim - Mechanical Limit Speed
6200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,565 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
5,435 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,607 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)