Rolamentos de uma carreira de esferas

S6302EEFD - SNR

S6302EEFD

Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter42 mm
B - Bearing/Inner ring width13 mm
d1 - External diameter inner ring24,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring36,6 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,08 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica8,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática5,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,25 kN
f0 - Coefficient12.32
N lim - Mechanical Limit Speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,558 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,442 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,447 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,724 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,365 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR20 mm
da max - Max shoulder diameter IR24,3 mm
Da max - Max shoulder diameter OR37 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image