Rolamentos de uma carreira de esferas

S6303EEFD - SNR

S6303EEFD

Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
d1 - External diameter inner ring26,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring40,1 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,12 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica10,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática6,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,3 kN
f0 - Coefficient12.33
N lim - Mechanical Limit Speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,56 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,44 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,454 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,727 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,366 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR22 mm
da max - Max shoulder diameter IR26,8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR42 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image