Rolamentos de uma carreira de esferas

S6304EEFD - SNR

S6304EEFD

Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.

O rolamento de uma carreira de esferas é o rolamento mais popular. Ele está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e em diversas possíveis opções: proteções com defletores ou vedações, presença de um segmento de bloqueio, folgas internas variadas, diversos tipos de gaiola, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
d1 - External diameter inner ring29,8 mm
D1 - Inner diameter outer ring44,4 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,15 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica12,3 kN
C0 - Capacidade de carga estática7,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,36 kN
f0 - Coefficient12.41
N lim - Mechanical Limit Speed9700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,515 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,368 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR26,5 mm
da max - Max shoulder diameter IR29,8 mm
Da max - Max shoulder diameter OR45,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image