Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, graxa alimentícia.
Na figura, os mancais são apresentados com uma tampa aberta e outra fechada. O produto que você escolheu é fornecido com duas tampas abertas.
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SES210
- SCOE210-50 (x2)
- SP210N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 60 mm |
| A1 - Housing top width | 30 mm |
| B - Width of Inner Ring | 30,2 mm |
| d - Shaft diameter | 50 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 69,9 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 100 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 57,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 22 mm |
| H2 - Housing height | 114 mm |
| J - Mounting holes distance | 159 mm |
| L - Housing length | 206 mm |
| N - Mounting hole dimension | 20 mm |
| N1 - Mounting hole length | 25 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 10 mm |
| Z - Width over covers | 91,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 35 kN |
| C0 - Static load rating | 23,1 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,494 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |