SESPA205 - SNR

SESPA205

Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, graxa alimentícia
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
A - Housing width38 mm
A1 - Housing top width24 mm
B - Width of Inner Ring21,5 mm
d - Shaft diameter25 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve38,1 mm
E - Mounting hole thread depth13 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.36,5 mm
H1 - Housing foot height12 mm
H2 - Housing height71 mm
J - Mounting holes distance50,8 mm
L - Housing length76 mm
N - Mounting hole dimensionM10
S - Distance front side/bearing centre7,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,8 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,9 N-m