Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, graxa alimentícia
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- SCCE206
- SES206
- SCOE206-30
- SPA206N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 38 mm |
| A1 - Housing top width | 24 mm |
| B - Width of Inner Ring | 23,8 mm |
| d - Shaft diameter | 30 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 44,5 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 70 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 16 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 42,9 mm |
| H1 - Housing foot height | 12 mm |
| H2 - Housing height | 86 mm |
| J - Mounting holes distance | 76,2 mm |
| L - Housing length | 102 mm |
| N - Mounting hole dimension | M10 |
| S - Distance front side/bearing centre | 8 mm |
| Z - Width over covers | 70,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 19,4 kN |
| C0 - Static load rating | 11,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,332 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |