SESPA210CCE - SNR

SESPA210CCE

Corpo de aço inoxidável fundidorolamentos de esferas com inserção em inox com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, graxa alimentícia
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
A - Housing width51 mm
A1 - Housing top width29 mm
B - Width of Inner Ring30,2 mm
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve69,9 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
E - Mounting hole thread depth19 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.57,2 mm
H1 - Housing foot height13 mm
H2 - Housing height117 mm
J - Mounting holes distance101,6 mm
L - Housing length140 mm
N - Mounting hole dimensionM16
S - Distance front side/bearing centre10 mm
Z - Width over covers91,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35 kN
C0 - Static load rating23,1 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,91 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m