Flangeado

SM-UCFL208D1 - NTN

SM-UCFL208D1

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FL208D1
  • UC208D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Housing height36 mm
Flange thickness (A1)15 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)21 mm
Total height including pressed steel cover (A4)62 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
Distance of attachment bolt holes (J)144 mm
Overall length (L)100 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)8 mm
OTHER FEATURES
Peso1,5 kg