
Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC207D1
- P207D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Housing width | 48 mm |
| Width over pressed steel covers (A4) | 72 mm |
| Insert IR width (B) | 42,9 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 35 |
| h - Bearing center height | 47,6 mm |
| H1 - Housing foot height | 18 mm |
| H2 - Housing height | 93 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 127 mm |
| L - Housing length | 167 mm |
| L1 - Housing foot length | 54 mm |
| u - Mounting hole (width) | 17 mm |
| N1 - Mounting hole length | 20 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 17,5 mm |
| Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 8 mm |
| Mounting bolt size (-) | 14 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 1,7 kg |

