Mancais bipartidos SNC (D)

SNC207 - SNR

SNC207

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC207-306-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter35 mm
d1 - Shaft diameter outlet large45 mm
a - Housing length185 mm
b - Housing foot width52 mm
c - Housing foot height22 mm
g - Bearing seat width34 mm
h - Bearing center height50 mm
h1 - Housing height93 mm
l - Housing mid width82 mm
l1 - Width over TS94 mm
l2 - Width over TA148 mm
l3 - Width over V-ring104
m - Mounting hole/punches distance (length)150 mm
m1 - Distance punches (additional holes)135 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)25 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)172 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)38 mm
u - Mounting hole (width)15 mm
v - Mounting hole (length)20 mm
D - Bearing seat diameter72 mm
B - Width RDC9 mm
Quantidade inicial de graxa65 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto5 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins113 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 207 DS
Selo LASC 207 LA
Selo FSSC 207 FSS
Selo TASC 207 TA
Selo SVSC 207 SV
Tampa final ECSC509EC
Opção de anel em VV45A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM12
Torque recomendado para os parafusos de fixação65 N-m
Parafusos de conexãoM10x45
Torque recomendado para os parafusos de conexão35 N-m
Carga limite a 120°60 kN
Carga limite a 150°35 kN
Carga limite a 180°30 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°224 kN
Breaking loads P 55°190 kN
Breaking loads P 90°121 kN
Breaking loads P 120°85 kN
Breaking loads P 150°80 kN
Breaking loads P 180°95 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC207
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1207
Anel de fixação (x2)FR72x8,5x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2207
Anel de fixação (x2)FR72x5,5x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento22207
Anel de fixação (x2)FR72x5,5x3