Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 40 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 50 mm |
| a - Housing length | 205 mm |
| b - Housing foot width | 60 mm |
| c - Housing foot height | 25 mm |
| g - Bearing seat width | 39 mm |
| h - Bearing center height | 60 mm |
| h1 - Housing height | 107 mm |
| l - Housing mid width | 85 mm |
| l1 - Width over TS | 97 mm |
| l2 - Width over TA | 151 mm |
| l3 - Width over V-ring | 107 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 170 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 160 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 34 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 188 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 44 mm |
| u - Mounting hole (width) | 15 mm |
| v - Mounting hole (length) | 20 mm |
| D - Bearing seat diameter | 80 mm |
| B - Width RDC | 8 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 80 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 5 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 130 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 208 DS |
| Selo LA | SC 208 LA |
| Selo FS | SC 208 FSS |
| Selo TA | SC 208 TA |
| Selo SV | SC 208 SV |
| Tampa final EC | SC510-608EC |
| Opção de anel em V | V50A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M12 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 65 N-m |
| Parafusos de conexão | M12x50 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 65 N-m |
| Carga limite a 120° | 80 kN |
| Carga limite a 150° | 45 kN |
| Carga limite a 180° | 40 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 265 kN |
| Breaking loads P 55° | 220 kN |
| Breaking loads P 90° | 132 kN |
| Breaking loads P 120° | 95 kN |
| Breaking loads P 150° | 85 kN |
| Breaking loads P 180° | 115 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC208 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1208 |
| Anel de fixação (x2) | FR80x10,5x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2208 |
| Anel de fixação (x2) | FR80x8x3 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 22208 |
| Anel de fixação (x2) | FR80x8x3 |