Mancais bipartidos SNC (D)

SNC211 - SNR

SNC211

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC211-309-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter55 mm
d1 - Shaft diameter outlet large65 mm
a - Housing length255 mm
b - Housing foot width70 mm
c - Housing foot height28 mm
g - Bearing seat width44 mm
h - Bearing center height70 mm
h1 - Housing height127 mm
l - Housing mid width95 mm
l1 - Width over TS107 mm
l2 - Width over TA162 mm
l3 - Width over V-ring117
m - Mounting hole/punches distance (length)210 mm
m1 - Distance punches (additional holes)200 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)40 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)234 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)49 mm
u - Mounting hole (width)18 mm
v - Mounting hole (length)24 mm
D - Bearing seat diameter100 mm
B - Width RDC9 mm
Quantidade inicial de graxa180 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto6 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins162 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 211 DS
Selo LASC 211 LA
Selo FSSC 211 FSS
Selo TASC 211 TA
Selo SVSC 211 SV
Tampa final ECSC513-611EC
Opção de anel em VV65A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos de conexãoM16x60
Torque recomendado para os parafusos de conexão150 N-m
Carga limite a 120°180 kN
Carga limite a 150°100 kN
Carga limite a 180°90 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°355 kN
Breaking loads P 55°280 kN
Breaking loads P 90°170 kN
Breaking loads P 120°125 kN
Breaking loads P 150°118 kN
Breaking loads P 180°145 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC211
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1211
Anel de fixação (x2)FR100x11,5x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2211
Anel de fixação (x2)FR100x9,5x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento22211
Anel de fixação (x2)FR100x9,5x4