Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 70 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 80 mm |
| a - Housing length | 275 mm |
| b - Housing foot width | 80 mm |
| c - Housing foot height | 30 mm |
| g - Bearing seat width | 44 mm |
| h - Bearing center height | 80 mm |
| h1 - Housing height | 154 mm |
| l - Housing mid width | 115 mm |
| l1 - Width over TS | 130 mm |
| l2 - Width over TA | 187 mm |
| l3 - Width over V-ring | 142 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 230 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 220 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 48 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 252 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 58 mm |
| u - Mounting hole (width) | 18 mm |
| v - Mounting hole (length) | 23 mm |
| D - Bearing seat diameter | 125 mm |
| B - Width RDC | 18 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 290 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 6 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 182 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 214 DS |
| Selo LA | SC 214 LA |
| Selo FS | SC 214 FSS |
| Selo TA | SC 214 TA |
| Selo SV | SC 214 SV |
| Tampa final EC | SC517EC |
| Opção de anel em V | V80A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M16 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 150 N-m |
| Parafusos de conexão | M16x70 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 150 N-m |
| Carga limite a 120° | 180 kN |
| Carga limite a 150° | 100 kN |
| Carga limite a 180° | 90 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 450 kN |
| Breaking loads P 55° | 360 kN |
| Breaking loads P 90° | 220 kN |
| Breaking loads P 120° | 160 kN |
| Breaking loads P 150° | 145 kN |
| Breaking loads P 180° | 185 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC214 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1214 |
| Anel de fixação (x2) | FR125x10x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2214 |
| Anel de fixação (x2) | FR125x6,5x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 22214 |
| Anel de fixação (x2) | FR125x6,5x4 |