Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 85 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 95 mm |
| a - Housing length | 320 mm |
| b - Housing foot width | 90 mm |
| c - Housing foot height | 32 mm |
| g - Bearing seat width | 61 mm |
| h - Bearing center height | 95 mm |
| h1 - Housing height | 183 mm |
| l - Housing mid width | 125 mm |
| l1 - Width over TS | 142 mm |
| l2 - Width over TA | 208 mm |
| l3 - Width over V-ring | 152 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 260 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 252 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 52 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 292 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 66 mm |
| u - Mounting hole (width) | 22 mm |
| v - Mounting hole (length) | 28 mm |
| D - Bearing seat diameter | 150 mm |
| B - Width RDC | 14 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 500 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 6 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 210 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 217 DS |
| Selo LA | SC 217 LA |
| Selo FS | SC 217 FSS |
| Selo TA | SC 217 TA |
| Selo SV | SC 217 SV |
| Tampa final EC | SC217-314EC |
| Opção de anel em V | V95A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M20 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 290 N-m |
| Parafusos de conexão | M16x80 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 150 N-m |
| Carga limite a 120° | 180 kN |
| Carga limite a 150° | 100 kN |
| Carga limite a 180° | 90 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 560 kN |
| Breaking loads P 55° | 480 kN |
| Breaking loads P 90° | 290 kN |
| Breaking loads P 120° | 205 kN |
| Breaking loads P 150° | 191 kN |
| Breaking loads P 180° | 250 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC217 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1217 |
| Anel de fixação (x2) | FR150x16,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2217 |
| Anel de fixação (x2) | FR150x12,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 22217 |
| Anel de fixação (x2) | FR150x12,5x5 |