Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 95 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 110 mm |
| a - Housing length | 345 mm |
| b - Housing foot width | 100 mm |
| c - Housing foot height | 35 mm |
| g - Bearing seat width | 68 mm |
| h - Bearing center height | 112 mm |
| h1 - Housing height | 212 mm |
| l - Housing mid width | 145 mm |
| l1 - Width over TS | 159 mm |
| l2 - Width over TA | 216 mm |
| l3 - Width over V-ring | 176 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 290 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 280 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 58 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 317 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 70 mm |
| u - Mounting hole (width) | 22 mm |
| v - Mounting hole (length) | 28 mm |
| D - Bearing seat diameter | 170 mm |
| B - Width RDC | 18 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 700 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 6 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 227 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 219 DS |
| Selo LA | SC 219 LA |
| Selo FS | SC 219 FS |
| Selo TA | SC 219 TA |
| Selo SV | SC 219 SV |
| Tampa final EC | SC519-616EC |
| Opção de anel em V | V110A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M20 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 290 N-m |
| Parafusos de conexão | M20x100 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 290 N-m |
| Carga limite a 120° | 260 kN |
| Carga limite a 150° | 150 kN |
| Carga limite a 180° | 130 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 710 kN |
| Breaking loads P 55° | 580 kN |
| Breaking loads P 90° | 355 kN |
| Breaking loads P 120° | 265 kN |
| Breaking loads P 150° | 230 kN |
| Breaking loads P 180° | 300 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC219 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1219 |
| Anel de fixação (x2) | FR170x18x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2219 |
| Anel de fixação (x2) | FR170x12,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 22219 |
| Anel de fixação (x2) | FR170x12,5x5 |