Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 140 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 155 mm |
| l1 - Width over TS | 221 mm |
| l2 - Width over TA | 285 mm |
| l3 - Width over V-ring | 241 |
| B - Width RDC | 22 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 2000 cm³ |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 228 DS |
| Selo LA | SC 228 LA |
| Selo FS | SC 228 FS |
| Selo TA | SC 228 TA |
| Selo SV | SC 228 SV |
| Tampa final EC | SC228-528EC |
| Opção de anel em V | V160A |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC228 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 22228 |
| Anel de fixação (x2) | FR250x15x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 23228 |
| Anel de fixação (x2) | FR250x5x6 |