Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Shaft diameter 25 mm d1 - Shaft diameter outlet large 30 mm a - Housing length 185 mm b - Housing foot width 52 mm c - Housing foot height 22 mm g - Bearing seat width 32 mm h - Bearing center height 50 mm h1 - Housing height 89 mm l - Housing mid width 77 mm l1 - Width over TS 89 mm l2 - Width over TA 143 mm l3 - Width over V-ring 95 m - Mounting hole/punches distance (length) 150 mm m1 - Distance punches (additional holes) 130 mm n1 - Distance punches for additional holes (width) 25 mm m2 - Distance punches (dowel pins) 172 mm n2 - Distance punches for dowel pins (width) 38 mm u - Mounting hole (width) 15 mm v - Mounting hole (length) 20 mm D - Bearing seat diameter 62 mm B - Width RDC 9 mm Quantidade inicial de graxa 45 cm³ Diâmetro dos parafusos de aperto 5 mm m3 - Distance blind hole bottom pins 113 mm
VEDAÇÕES E COBERTURA Selo FS SC 507 FSS, SC 507 FSS Selo TA SC 507 TA, SC 507 TA Selo SV SC 507 SV, SC 507 SV Selo DS SC 507 DS Selo LA SC 305 LA Tampa final EC SC507-606EC Opção de anel em V V30A
PARAFUSOS G - Parafusos de fixação M12 Torque recomendado para os parafusos de fixação 65 N-m Parafusos de conexão M10x40 Torque recomendado para os parafusos de conexão 35 N-m Carga limite a 120° 60 kN Carga limite a 150° 35 kN Carga limite a 180° 30 kN
QUEBRA DE CARGAS Breaking loads P 0° 200 kN Breaking loads P 55° 170 kN Breaking loads P 90° 100 kN Breaking loads P 120° 80 kN Breaking loads P 150° 67 kN Breaking loads P 180° 85 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL Disco regulador de graxa RDC305
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 Rolamento 1305 Anel de fixação (x2) FR62x7,5x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 Rolamento 2305 Anel de fixação (x2) FR62x4x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 Rolamento 21305 Anel de fixação (x2) FR62x7,5x3