Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Shaft diameter 40 mm d1 - Shaft diameter outlet large 50 mm a - Housing length 205 mm b - Housing foot width 60 mm c - Housing foot height 25 mm g - Bearing seat width 41 mm h - Bearing center height 60 mm h1 - Housing height 113 mm l - Housing mid width 90 mm l1 - Width over TS 100 mm l2 - Width over TA 154 mm l3 - Width over V-ring 112 m - Mounting hole/punches distance (length) 170 mm m1 - Distance punches (additional holes) 160 mm n1 - Distance punches for additional holes (width) 34 mm m2 - Distance punches (dowel pins) 188 mm n2 - Distance punches for dowel pins (width) 44 mm u - Mounting hole (width) 15 mm v - Mounting hole (length) 20 mm D - Bearing seat diameter 90 mm B - Width RDC 9 mm Quantidade inicial de graxa 130 cm³ Diâmetro dos parafusos de aperto 5 mm m3 - Distance blind hole bottom pins 130 mm
VEDAÇÕES E COBERTURA Selo DS SC 208 DS Selo LA SC 208 LA Selo FS SC 208 FSS Selo TA SC 208 TA Selo SV SC 208 SV Tampa final EC SC510-608EC Opção de anel em V V50A
PARAFUSOS G - Parafusos de fixação M12 Torque recomendado para os parafusos de fixação 65 N-m Parafusos de conexão M12x55 Torque recomendado para os parafusos de conexão 65 N-m Carga limite a 120° 80 kN Carga limite a 150° 45 kN Carga limite a 180° 40 kN
QUEBRA DE CARGAS Breaking loads P 0° 315 kN Breaking loads P 55° 265 kN Breaking loads P 90° 160 kN Breaking loads P 120° 121 kN Breaking loads P 150° 110 kN Breaking loads P 180° 140 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL Disco regulador de graxa RDC308
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 Rolamento 1308 Anel de fixação (x2) FR90x9x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 Rolamento 2308 Anel de fixação (x2) FR90x4x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 Rolamento 21308 Anel de fixação (x2) FR90x9x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 Rolamento 22308 Anel de fixação (x2) FR90x4x3