Mancais bipartidos SNC (D)

SNC310 - SNR

SNC310

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC512-610-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Shaft diameter outlet large60 mm
a - Housing length255 mm
b - Housing foot width70 mm
c - Housing foot height30 mm
g - Bearing seat width48 mm
h - Bearing center height70 mm
h1 - Housing height133 mm
l - Housing mid width105 mm
l1 - Width over TS116 mm
l2 - Width over TA170 mm
l3 - Width over V-ring127
m - Mounting hole/punches distance (length)210 mm
m1 - Distance punches (additional holes)200 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)40 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)234 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)54 mm
u - Mounting hole (width)18 mm
v - Mounting hole (length)24 mm
D - Bearing seat diameter110 mm
B - Width RDC10 mm
Quantidade inicial de graxa210 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto6 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins162 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 210 DS
Selo LASC 210 LA
Selo FSSC 210 FSS
Selo TASC 210 TA
Selo SVSC 210 SV
Tampa final ECSC512-610EC
Opção de anel em VV60A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos de conexãoM16x60
Torque recomendado para os parafusos de conexão150 N-m
Carga limite a 120°180 kN
Carga limite a 150°100 kN
Carga limite a 180°90 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°355 kN
Breaking loads P 55°300 kN
Breaking loads P 90°180 kN
Breaking loads P 120°132 kN
Breaking loads P 150°125 kN
Breaking loads P 180°160 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC310
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1310
Anel de fixação (x2)FR110x10,5x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2310
Anel de fixação (x2)FR110x4x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento21310
Anel de fixação (x2)FR110x10,5x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4
Rolamento22310
Anel de fixação (x2)FR110x4x3