Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 60 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 70 mm |
| a - Housing length | 280 mm |
| b - Housing foot width | 80 mm |
| c - Housing foot height | 30 mm |
| g - Bearing seat width | 56 mm |
| h - Bearing center height | 80 mm |
| h1 - Housing height | 155 mm |
| l - Housing mid width | 115 mm |
| l1 - Width over TS | 128 mm |
| l2 - Width over TA | 183 mm |
| l3 - Width over V-ring | 142 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 230 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 220 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 48 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 257 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 58 mm |
| u - Mounting hole (width) | 18 mm |
| v - Mounting hole (length) | 24 mm |
| D - Bearing seat diameter | 130 mm |
| B - Width RDC | 10 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 330 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 6 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 186 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 212 DS |
| Selo LA | SC 212 LA |
| Selo FS | SC 212 FSS |
| Selo TA | SC 212 TA |
| Selo SV | SC 212 SV |
| Tampa final EC | SC515-612EC |
| Opção de anel em V | V70A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M16 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 150 N-m |
| Parafusos de conexão | M16x70 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 150 N-m |
| Carga limite a 120° | 180 kN |
| Carga limite a 150° | 100 kN |
| Carga limite a 180° | 90 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 475 kN |
| Breaking loads P 55° | 411 kN |
| Breaking loads P 90° | 250 kN |
| Breaking loads P 120° | 185 kN |
| Breaking loads P 150° | 160 kN |
| Breaking loads P 180° | 215 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC312 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1312 |
| Anel de fixação (x2) | FR130x12,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2312 |
| Anel de fixação (x2) | FR130x5x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 21312 |
| Anel de fixação (x2) | FR130x12,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 | | Rolamento | 22312 |
| Anel de fixação (x2) | FR130x5x4 |