Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 65 mm |
| d1 - Shaft diameter outlet large | 75 mm |
| a - Housing length | 315 mm |
| b - Housing foot width | 90 mm |
| c - Housing foot height | 32 mm |
| g - Bearing seat width | 58 mm |
| h - Bearing center height | 95 mm |
| h1 - Housing height | 175 mm |
| l - Housing mid width | 120 mm |
| l1 - Width over TS | 135 mm |
| l2 - Width over TA | 190 mm |
| l3 - Width over V-ring | 147 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 260 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 252 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 52 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 288 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 66 mm |
| u - Mounting hole (width) | 22 mm |
| v - Mounting hole (length) | 28 mm |
| D - Bearing seat diameter | 140 mm |
| B - Width RDC | 12 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 440 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 6 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 213 DS |
| Selo LA | SC 213 LA |
| Selo FS | SC 213 FSS |
| Selo TA | SC 213 TA |
| Selo SV | SC 213 SV |
| Tampa final EC | SC516-313EC |
| Opção de anel em V | V75A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M20 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 290 N-m |
| Parafusos de conexão | M16x80 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 150 N-m |
| Carga limite a 120° | 180 kN |
| Carga limite a 150° | 100 kN |
| Carga limite a 180° | 90 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 500 kN |
| Breaking loads P 55° | 430 kN |
| Breaking loads P 90° | 265 kN |
| Breaking loads P 120° | 190 kN |
| Breaking loads P 150° | 175 kN |
| Breaking loads P 180° | 220 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC313 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1313 |
| Anel de fixação (x2) | FR140x12,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2313 |
| Anel de fixação (x2) | FR140x5x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 21313 |
| Anel de fixação (x2) | FR140x12,5x5 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 | | Rolamento | 22313 |
| Anel de fixação (x2) | FR140x5x6 |