Mancais bipartidos SNC (D)

SNC314 - SNR

SNC314

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC517-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter70 mm
d1 - Shaft diameter outlet large80 mm
a - Housing length320 mm
b - Housing foot width90 mm
c - Housing foot height32 mm
g - Bearing seat width61 mm
h - Bearing center height95 mm
h1 - Housing height183 mm
l - Housing mid width125 mm
l1 - Width over TS140 mm
l2 - Width over TA197 mm
l3 - Width over V-ring152
m - Mounting hole/punches distance (length)260 mm
m1 - Distance punches (additional holes)252 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)52 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)292 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)66 mm
u - Mounting hole (width)22 mm
v - Mounting hole (length)28 mm
D - Bearing seat diameter150 mm
B - Width RDC15 mm
Quantidade inicial de graxa500 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto6 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins210 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 214 DS
Selo LASC 214 LA
Selo FSSC 214 FSS
Selo TASC 214 TA
Selo SVSC 214 SV
Tampa final ECSC517EC
Opção de anel em VV80A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM20
Torque recomendado para os parafusos de fixação290 N-m
Parafusos de conexãoM16x80
Torque recomendado para os parafusos de conexão150 N-m
Carga limite a 120°180 kN
Carga limite a 150°100 kN
Carga limite a 180°90 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°560 kN
Breaking loads P 55°480 kN
Breaking loads P 90°290 kN
Breaking loads P 120°205 kN
Breaking loads P 150°191 kN
Breaking loads P 180°250 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC314
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1314
Anel de fixação (x2)FR150x13x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2314
Anel de fixação (x2)FR150x5x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento21314
Anel de fixação (x2)FR150x13x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4
Rolamento22314
Anel de fixação (x2)FR150x5x6