Mancais bipartidos SNC (D)

SNC316 - SNR

SNC316

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC519-616-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter80 mm
d1 - Shaft diameter outlet large90 mm
a - Housing length345 mm
b - Housing foot width100 mm
c - Housing foot height35 mm
g - Bearing seat width68 mm
h - Bearing center height112 mm
h1 - Housing height212 mm
l - Housing mid width145 mm
l1 - Width over TS159 mm
l2 - Width over TA216 mm
l3 - Width over V-ring172
m - Mounting hole/punches distance (length)290 mm
m1 - Distance punches (additional holes)280 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)58 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)317 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)70 mm
u - Mounting hole (width)22 mm
v - Mounting hole (length)28 mm
D - Bearing seat diameter170 mm
B - Width RDC20 mm
Quantidade inicial de graxa700 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto6 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins227 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 316 DS
Selo LASC 316 LA
Selo FSSC 316 FSS
Selo TASC 316 TA
Selo SVSC 316 SV
Tampa final ECSC519-616EC
Opção de anel em VV90A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM20
Torque recomendado para os parafusos de fixação290 N-m
Parafusos de conexãoM20x100
Torque recomendado para os parafusos de conexão290 N-m
Carga limite a 120°260 kN
Carga limite a 150°150 kN
Carga limite a 180°130 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°710 kN
Breaking loads P 55°580 kN
Breaking loads P 90°355 kN
Breaking loads P 120°265 kN
Breaking loads P 150°230 kN
Breaking loads P 180°300 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC316
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1316
Anel de fixação (x2)FR170x14,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2316
Anel de fixação (x2)FR170x5x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento21316
Anel de fixação (x2)FR170x14,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4
Rolamento22316
Anel de fixação (x2)FR170x5x6