Mancais bipartidos SNC (D)

SNC319 - SNR

SNC319

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC522-619-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter95 mm
d1 - Shaft diameter outlet large110 mm
a - Housing length410 mm
b - Housing foot width120 mm
c - Housing foot height45 mm
g - Bearing seat width80 mm
h - Bearing center height125 mm
h1 - Housing height242 mm
l - Housing mid width175 mm
l1 - Width over TS189 mm
l2 - Width over TA246 mm
l3 - Width over V-ring206
m - Mounting hole/punches distance (length)350 mm
m1 - Distance punches (additional holes)320 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)74 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)378 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)88 mm
u - Mounting hole (width)26 mm
v - Mounting hole (length)32 mm
D - Bearing seat diameter200 mm
B - Width RDC24 mm
Quantidade inicial de graxa1200 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto8 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins282 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 319 DS
Selo LASC 319 LA
Selo FSSC 319 FSS
Selo TASC 319 TA
Selo SVSC 319 SV
Tampa final ECSC522-619EC
Opção de anel em VV110A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM24
Torque recomendado para os parafusos de fixação500 N-m
Parafusos de conexãoM24x130
Torque recomendado para os parafusos de conexão500 N-m
Carga limite a 120°360 kN
Carga limite a 150°210 kN
Carga limite a 180°180 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°950 kN
Breaking loads P 55°800 kN
Breaking loads P 90°450 kN
Breaking loads P 120°355 kN
Breaking loads P 150°320 kN
Breaking loads P 180°400 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC319
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1319
Anel de fixação (x2)FR200x17,5x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2319
Anel de fixação (x2)FR200x6,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento21319
Anel de fixação (x2)FR200x17,5x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4
Rolamento22319
Anel de fixação (x2)FR200x6,5x5