Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Shaft diameter 30 mm a - Housing length 185 mm b - Housing foot width 52 mm c - Housing foot height 22 mm g - Bearing seat width 34 mm h - Bearing center height 50 mm h1 - Housing height 93 mm l - Housing mid width 82 mm l1 - Width over TS 94 mm l2 - Width over TA 148 mm l3 - Width over V-ring 100 m - Mounting hole/punches distance (length) 150 mm m1 - Distance punches (additional holes) 135 mm n1 - Distance punches for additional holes (width) 25 mm m2 - Distance punches (dowel pins) 172 mm n2 - Distance punches for dowel pins (width) 38 mm u - Mounting hole (width) 15 mm v - Mounting hole (length) 20 mm D - Bearing seat diameter 72 mm z - RDC/bearing distance 2 mm Quantidade inicial de graxa 65 cm³ Diâmetro dos parafusos de aperto 5 mm m3 - Distance blind hole bottom pins 113 mm
VEDAÇÕES E COBERTURA Selo DS SC 507 DS Selo LA SC 507 LA Selo FS SC 507 FSS Selo TA SC 507 TA Selo SV SC 507 SV Tampa final EC SC507-606EC Opção de anel em V V30A
PARAFUSOS G - Parafusos de fixação M12 Torque recomendado para os parafusos de fixação 65 N-m Parafusos de conexão M10x45 Torque recomendado para os parafusos de conexão 35 N-m Carga limite a 120° 60 kN Carga limite a 150° 35 kN Carga limite a 180° 30 kN
QUEBRA DE CARGAS Breaking loads P 0° 224 kN Breaking loads P 55° 190 kN Breaking loads P 90° 121 kN Breaking loads P 120° 85 kN Breaking loads P 150° 80 kN Breaking loads P 180° 95 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL Disco regulador de graxa RDC507
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 Rolamento 1207K Bucha de aperto H 207 Anel de fixação (x2) FR72x8,5x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 Rolamento 2207K Bucha de aperto H 307 Anel de fixação (x2) FR72x5,5x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 Rolamento 22207K Bucha de aperto H 307 Anel de fixação (x2) FR72x5,5x3