Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 50 mm |
| a - Housing length | 255 mm |
| b - Housing foot width | 70 mm |
| c - Housing foot height | 28 mm |
| g - Bearing seat width | 44 mm |
| h - Bearing center height | 70 mm |
| h1 - Housing height | 127 mm |
| l - Housing mid width | 95 mm |
| l1 - Width over TS | 107 mm |
| l2 - Width over TA | 162 mm |
| l3 - Width over V-ring | 117 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 210 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 200 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 40 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 234 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 49 mm |
| u - Mounting hole (width) | 18 mm |
| v - Mounting hole (length) | 24 mm |
| D - Bearing seat diameter | 100 mm |
| z - RDC/bearing distance | 3 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 180 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 6 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 162 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 511 DS |
| Selo LA | SC 511 LA |
| Selo FS | SC 511 FSS |
| Selo TA | SC 511 TA |
| Selo SV | SC 511 SV |
| Tampa final EC | SC511-609EC |
| Opção de anel em V | V50A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M16 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 150 N-m |
| Parafusos de conexão | M16x60 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 150 N-m |
| Carga limite a 120° | 180 kN |
| Carga limite a 150° | 100 kN |
| Carga limite a 180° | 90 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 355 kN |
| Breaking loads P 55° | 280 kN |
| Breaking loads P 90° | 170 kN |
| Breaking loads P 120° | 125 kN |
| Breaking loads P 150° | 118 kN |
| Breaking loads P 180° | 145 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC511 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1211K |
| Bucha de aperto | H 211 |
| Anel de fixação (x2) | FR100x11,5x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2211K |
| Bucha de aperto | H 311 |
| Anel de fixação (x2) | FR100x9,5x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 22211K |
| Bucha de aperto | H 311 |
| Anel de fixação (x2) | FR100x9,5x4 |