• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Mancais bipartidos SNC (D)

SNC513 - SNR

SNC513

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC513-611-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter60 mm
a - Housing length275 mm
b - Housing foot width80 mm
c - Housing foot height30 mm
g - Bearing seat width51 mm
h - Bearing center height80 mm
h1 - Housing height148 mm
l - Housing mid width110 mm
l1 - Width over TS122 mm
l2 - Width over TA177 mm
l3 - Width over V-ring132
m - Mounting hole/punches distance (length)230 mm
m1 - Distance punches (additional holes)220 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)48 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)252 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)58 mm
u - Mounting hole (width)18 mm
v - Mounting hole (length)24 mm
D - Bearing seat diameter120 mm
z - RDC/bearing distance3 mm
Quantidade inicial de graxa270 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto5 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins182 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 513 DS
Selo LASC 513 LA
Selo FSSC 513 FSS
Selo TASC 513 TA
Selo SVSC 513 SV
Tampa final ECSC513-611EC
Opção de anel em VV60A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos de conexãoM12x65
Torque recomendado para os parafusos de conexão60 N-m
Carga limite a 120°180 kN
Carga limite a 150°100 kN
Carga limite a 180°90 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°400 kN
Breaking loads P 55°345 kN
Breaking loads P 90°210 kN
Breaking loads P 120°150 kN
Breaking loads P 150°132 kN
Breaking loads P 180°170 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC513
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1213K
Bucha de apertoH 213
Anel de fixação (x2)FR120x14x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2213K
Bucha de apertoH 313
Anel de fixação (x2)FR120x10x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento22213K
Bucha de apertoH 313
Anel de fixação (x2)FR120x10x4