Mancais bipartidos SNC (D)

SNC515 - SNR

SNC515

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC515-612-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter65 mm
a - Housing length280 mm
b - Housing foot width80 mm
c - Housing foot height30 mm
g - Bearing seat width56 mm
h - Bearing center height80 mm
h1 - Housing height155 mm
l - Housing mid width115 mm
l1 - Width over TS127 mm
l2 - Width over TA184 mm
l3 - Width over V-ring137
m - Mounting hole/punches distance (length)230 mm
m1 - Distance punches (additional holes)220 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)48 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)257 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)58 mm
u - Mounting hole (width)18 mm
v - Mounting hole (length)24 mm
D - Bearing seat diameter130 mm
z - RDC/bearing distance3 mm
Quantidade inicial de graxa330 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto6 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins186 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 515 DS
Selo LASC 515 LA
Selo FSSC 515 FSS
Selo TASC 515 TA
Selo SVSC 515 SV
Tampa final ECSC515-612EC
Opção de anel em VV65A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos de conexãoM16x70
Torque recomendado para os parafusos de conexão150 N-m
Carga limite a 120°180 kN
Carga limite a 150°100 kN
Carga limite a 180°90 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°475 kN
Breaking loads P 55°411 kN
Breaking loads P 90°250 kN
Breaking loads P 120°185 kN
Breaking loads P 150°160 kN
Breaking loads P 180°215 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC515
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1215K
Bucha de apertoH 215
Anel de fixação (x2)FR130x15,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2215K
Bucha de apertoH 315
Anel de fixação (x2)FR130x12,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento22215K
Bucha de apertoH 315
Anel de fixação (x2)FR130x12,5x5