Mancais bipartidos SNC (D)

SNC526 - SNR

SNC526

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC226-526-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter115 mm
a - Housing length445 mm
b - Housing foot width130 mm
c - Housing foot height50 mm
g - Bearing seat width90 mm
h - Bearing center height150 mm
h1 - Housing height290 mm
l - Housing mid width190 mm
l1 - Width over TS207 mm
l2 - Width over TA269 mm
l3 - Width over V-ring221
m - Mounting hole/punches distance (length)380 mm
m1 - Distance punches (additional holes)370 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)80 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)414 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)92 mm
u - Mounting hole (width)28 mm
v - Mounting hole (length)35 mm
D - Bearing seat diameter230 mm
z - RDC/bearing distance4 mm
Quantidade inicial de graxa1600 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto8 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins302 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 526 DS
Selo LASC 526 LA
Selo FSSC 526 FSS
Selo TASC 526 TA
Selo SVSC 526 SV
Tampa final ECSC226-526EC
Opção de anel em VV120A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM24
Torque recomendado para os parafusos de fixação500 N-m
Parafusos de conexãoM24x130
Torque recomendado para os parafusos de conexão500 N-m
Carga limite a 120°360 kN
Carga limite a 150°210 kN
Carga limite a 180°180 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°1060 kN
Breaking loads P 55°900 kN
Breaking loads P 90°540 kN
Breaking loads P 120°410 kN
Breaking loads P 150°360 kN
Breaking loads P 180°450 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC526
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento22226K
Bucha de apertoH 3126
Anel de fixação (x2)FR230x13x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento23226K
Bucha de apertoH 2326
Anel de fixação (x2)FR230x5x6