Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 135 mm |
| l1 - Width over TS | 236 mm |
| l2 - Width over TA | 301 mm |
| l3 - Width over V-ring | 251 |
| z - RDC/bearing distance | 4 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 2500 cm³ |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 530 DS |
| Selo LA | SC 530 LA |
| Selo FS | SC 530 FSS |
| Selo TA | SC 530 TA |
| Selo SV | SC 530 SV |
| Tampa final EC | SC230-530EC |
| Opção de anel em V | V140A |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC530 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 22230K |
| Bucha de aperto | H 3130 |
| Anel de fixação (x2) | FR270x16,5x6 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 23230K |
| Bucha de aperto | H 2330 |
| Anel de fixação (x2) | FR270x5x6 |