Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 20 mm |
| a - Housing length | 185 mm |
| b - Housing foot width | 52 mm |
| c - Housing foot height | 22 mm |
| g - Bearing seat width | 32 mm |
| h - Bearing center height | 50 mm |
| h1 - Housing height | 89 mm |
| l - Housing mid width | 77 mm |
| l1 - Width over TS | 89 mm |
| l2 - Width over TA | 144 mm |
| l3 - Width over V-ring | 95 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 150 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 130 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 25 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 172 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 38 mm |
| u - Mounting hole (width) | 15 mm |
| v - Mounting hole (length) | 20 mm |
| D - Bearing seat diameter | 62 mm |
| z - RDC/bearing distance | 2 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 45 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 5 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 113 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 605 DS |
| Selo LA | SC 605 LA |
| Selo FS | SC 605 FS |
| Selo TA | SC 605 TA |
| Selo SV | SC 605 SV |
| Tampa final EC | SC506-605EC |
| Opção de anel em V | V20A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M12 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 65 N-m |
| Parafusos de conexão | M10x40 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 35 N-m |
| Carga limite a 120° | 60 kN |
| Carga limite a 150° | 35 kN |
| Carga limite a 180° | 30 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 200 kN |
| Breaking loads P 55° | 170 kN |
| Breaking loads P 90° | 100 kN |
| Breaking loads P 120° | 80 kN |
| Breaking loads P 150° | 67 kN |
| Breaking loads P 180° | 85 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC605 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1305K |
| Bucha de aperto | H 305 |
| Anel de fixação (x2) | FR62x7,5x3 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2305K |
| Bucha de aperto | H 2305 |
| Anel de fixação (x2) | FR62x4x3 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 21305K |
| Bucha de aperto | H 305 |
| Anel de fixação (x2) | FR62x7,5x3 |