Mancais bipartidos SNC (D)

SNC607 - SNR

SNC607

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC508-607-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter30 mm
a - Housing length205 mm
b - Housing foot width60 mm
c - Housing foot height25 mm
g - Bearing seat width39 mm
h - Bearing center height60 mm
h1 - Housing height107 mm
l - Housing mid width85 mm
l1 - Width over TS97 mm
l2 - Width over TA151 mm
l3 - Width over V-ring103
m - Mounting hole/punches distance (length)170 mm
m1 - Distance punches (additional holes)160 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)34 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)188 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)44 mm
u - Mounting hole (width)15 mm
v - Mounting hole (length)20 mm
D - Bearing seat diameter80 mm
z - RDC/bearing distance2 mm
Quantidade inicial de graxa80 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto5 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins130 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 607 DS
Selo LASC 607 LA
Selo FSSC 607 FS
Selo TASC 607 TA
Selo SVSC 607 SV
Tampa final ECSC508-607EC
Opção de anel em VV30A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM12
Torque recomendado para os parafusos de fixação65 N-m
Parafusos de conexãoM12x50
Torque recomendado para os parafusos de conexão65 N-m
Carga limite a 120°80 kN
Carga limite a 150°45 kN
Carga limite a 180°40 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°265 kN
Breaking loads P 55°220 kN
Breaking loads P 90°132 kN
Breaking loads P 120°95 kN
Breaking loads P 150°85 kN
Breaking loads P 180°115 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC607
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1307K
Bucha de apertoH 307
Anel de fixação (x2)FR80x9x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2307K
Bucha de apertoH 2307
Anel de fixação (x2)FR80x4x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento21307K
Bucha de apertoH 307
Anel de fixação (x2)FR80x9x4