Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 35 mm |
| a - Housing length | 205 mm |
| b - Housing foot width | 60 mm |
| c - Housing foot height | 25 mm |
| g - Bearing seat width | 41 mm |
| h - Bearing center height | 60 mm |
| h1 - Housing height | 113 mm |
| l - Housing mid width | 90 mm |
| l1 - Width over TS | 102 mm |
| l2 - Width over TA | 156 mm |
| l3 - Width over V-ring | 108 |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 170 mm |
| m1 - Distance punches (additional holes) | 160 mm |
| n1 - Distance punches for additional holes (width) | 34 mm |
| m2 - Distance punches (dowel pins) | 188 mm |
| n2 - Distance punches for dowel pins (width) | 44 mm |
| u - Mounting hole (width) | 15 mm |
| v - Mounting hole (length) | 20 mm |
| D - Bearing seat diameter | 90 mm |
| z - RDC/bearing distance | 3 mm |
| Quantidade inicial de graxa | 130 cm³ |
| Diâmetro dos parafusos de aperto | 5 mm |
| m3 - Distance blind hole bottom pins | 130 mm |

| VEDAÇÕES E COBERTURA | | Selo DS | SC 608 DS |
| Selo LA | SC 608 LA |
| Selo FS | SC 608 FSS |
| Selo TA | SC 608 TA |
| Selo SV | SC 608 SV |
| Tampa final EC | SC510-608EC |
| Opção de anel em V | V35A |
| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M12 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 65 N-m |
| Parafusos de conexão | M12x55 |
| Torque recomendado para os parafusos de conexão | 65 N-m |
| Carga limite a 120° | 80 kN |
| Carga limite a 150° | 45 kN |
| Carga limite a 180° | 40 kN |
| QUEBRA DE CARGAS | | Breaking loads P 0° | 315 kN |
| Breaking loads P 55° | 265 kN |
| Breaking loads P 90° | 160 kN |
| Breaking loads P 120° | 121 kN |
| Breaking loads P 150° | 110 kN |
| Breaking loads P 180° | 140 kN |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Disco regulador de graxa | RDC608 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1308K |
| Bucha de aperto | H 308 |
| Anel de fixação (x2) | FR90x9x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2308K |
| Bucha de aperto | H 2308 |
| Anel de fixação (x2) | FR90x4x3 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 21308K |
| Bucha de aperto | H 308 |
| Anel de fixação (x2) | FR90x9x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 | | Rolamento | 22308K |
| Bucha de aperto | H 2308 |
| Anel de fixação (x2) | FR90x4x3 |