Mancais bipartidos SNC (D)

SNC609 - SNR

SNC609

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC511-609-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter40 mm
a - Housing length255 mm
b - Housing foot width70 mm
c - Housing foot height28 mm
g - Bearing seat width44 mm
h - Bearing center height70 mm
h1 - Housing height127 mm
l - Housing mid width95 mm
l1 - Width over TS107 mm
l2 - Width over TA162 mm
l3 - Width over V-ring117
m - Mounting hole/punches distance (length)210 mm
m1 - Distance punches (additional holes)200 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)40 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)234 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)49 mm
u - Mounting hole (width)18 mm
v - Mounting hole (length)24 mm
D - Bearing seat diameter100 mm
z - RDC/bearing distance3 mm
Quantidade inicial de graxa180 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto6 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins162 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 609 DS
Selo LASC 609 LA
Selo FSSC 609 FS
Selo TASC 609 TA
Selo SVSC 609 SV
Tampa final ECSC511-609EC
Opção de anel em VV40A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos de conexãoM16x60
Torque recomendado para os parafusos de conexão150 N-m
Carga limite a 120°180 kN
Carga limite a 150°100 kN
Carga limite a 180°90 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°355 kN
Breaking loads P 55°280 kN
Breaking loads P 90°170 kN
Breaking loads P 120°125 kN
Breaking loads P 150°118 kN
Breaking loads P 180°145 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC609
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1309K
Bucha de apertoH 309
Anel de fixação (x2)FR100x9,5x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2309K
Bucha de apertoH 2309
Anel de fixação (x2)FR100x4x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento21309K
Bucha de apertoH 309
Anel de fixação (x2)FR100x9,5x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4
Rolamento22309K
Bucha de apertoH 2309
Anel de fixação (x2)FR100x4x3