Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Shaft diameter 45 mm a - Housing length 255 mm b - Housing foot width 70 mm c - Housing foot height 30 mm g - Bearing seat width 48 mm h - Bearing center height 70 mm h1 - Housing height 133 mm l - Housing mid width 105 mm l1 - Width over TS 117 mm l2 - Width over TA 172 mm l3 - Width over V-ring 127 m - Mounting hole/punches distance (length) 210 mm m1 - Distance punches (additional holes) 200 mm n1 - Distance punches for additional holes (width) 40 mm m2 - Distance punches (dowel pins) 234 mm n2 - Distance punches for dowel pins (width) 54 mm u - Mounting hole (width) 18 mm v - Mounting hole (length) 24 mm D - Bearing seat diameter 110 mm z - RDC/bearing distance 3 mm Quantidade inicial de graxa 210 cm³ Diâmetro dos parafusos de aperto 6 mm m3 - Distance blind hole bottom pins 162 mm
VEDAÇÕES E COBERTURA Selo DS SC 610 DS Selo LA SC 610 LA Selo FS SC 610 FSS Selo TA SC 610 TA Selo SV SC 610 SV Tampa final EC SC512-610EC Opção de anel em V V45A
PARAFUSOS G - Parafusos de fixação M16 Torque recomendado para os parafusos de fixação 150 N-m Parafusos de conexão M16x60 Torque recomendado para os parafusos de conexão 150 N-m Carga limite a 120° 180 kN Carga limite a 150° 100 kN Carga limite a 180° 90 kN
QUEBRA DE CARGAS Breaking loads P 0° 355 kN Breaking loads P 55° 300 kN Breaking loads P 90° 180 kN Breaking loads P 120° 132 kN Breaking loads P 150° 125 kN Breaking loads P 180° 160 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL Disco regulador de graxa RDC610
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 Rolamento 1310K Bucha de aperto H 310 Anel de fixação (x2) FR110x10,5x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 Rolamento 2310K Bucha de aperto H 2310 Anel de fixação (x2) FR110x4x3
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 Rolamento 21310K Bucha de aperto H 310 Anel de fixação (x2) FR110x10,5x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 Rolamento 22310K Bucha de aperto H 2310 Anel de fixação (x2) FR110x4x3