Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa
Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Shaft diameter 50 mm a - Housing length 275 mm b - Housing foot width 80 mm c - Housing foot height 30 mm g - Bearing seat width 51 mm h - Bearing center height 80 mm h1 - Housing height 148 mm l - Housing mid width 110 mm l1 - Width over TS 122 mm l2 - Width over TA 177 mm l3 - Width over V-ring 132 m - Mounting hole/punches distance (length) 230 mm m1 - Distance punches (additional holes) 220 mm n1 - Distance punches for additional holes (width) 48 mm m2 - Distance punches (dowel pins) 252 mm n2 - Distance punches for dowel pins (width) 58 mm u - Mounting hole (width) 18 mm v - Mounting hole (length) 24 mm D - Bearing seat diameter 120 mm z - RDC/bearing distance 3 mm Quantidade inicial de graxa 270 cm³ Diâmetro dos parafusos de aperto 6 mm m3 - Distance blind hole bottom pins 182 mm
VEDAÇÕES E COBERTURA Selo DS SC 611 DS Selo LA SC 611 LA Selo FS SC 611 FSS Selo TA SC 611 TA Selo SV SC 611 SV Tampa final EC SC513-611EC Opção de anel em V V50A
PARAFUSOS G - Parafusos de fixação M16 Torque recomendado para os parafusos de fixação 150 N-m Parafusos de conexão M16x70 Torque recomendado para os parafusos de conexão 150 N-m Carga limite a 120° 180 kN Carga limite a 150° 100 kN Carga limite a 180° 90 kN
QUEBRA DE CARGAS Breaking loads P 0° 400 kN Breaking loads P 55° 345 kN Breaking loads P 90° 210 kN Breaking loads P 120° 150 kN Breaking loads P 150° 132 kN Breaking loads P 180° 170 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL Disco regulador de graxa RDC611
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 Rolamento 1311K Bucha de aperto H 311 Anel de fixação (x2) FR120x11x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 Rolamento 2311K Bucha de aperto H 2311 Anel de fixação (x2) FR120x4x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 Rolamento 21311K Bucha de aperto H 311 Anel de fixação (x2) FR120x11x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4 Rolamento 22311K Bucha de aperto H 2311 Anel de fixação (x2) FR120x4x5