Mancais bipartidos SNC (D)

SNC612 - SNR

SNC612

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC515-612-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter55 mm
a - Housing length280 mm
b - Housing foot width80 mm
c - Housing foot height30 mm
g - Bearing seat width56 mm
h - Bearing center height80 mm
h1 - Housing height155 mm
l - Housing mid width115 mm
l1 - Width over TS127 mm
l2 - Width over TA184 mm
l3 - Width over V-ring137
m - Mounting hole/punches distance (length)230 mm
m1 - Distance punches (additional holes)220 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)48 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)257 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)58 mm
u - Mounting hole (width)18 mm
v - Mounting hole (length)24 mm
D - Bearing seat diameter130 mm
z - RDC/bearing distance3 mm
Quantidade inicial de graxa330 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto6 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins186 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 612 DS
Selo LASC 612 LA
Selo FSSC 612 FSS
Selo TASC 612 TA
Selo SVSC 612 SV
Tampa final ECSC515-612EC
Opção de anel em VV55A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM16
Torque recomendado para os parafusos de fixação150 N-m
Parafusos de conexãoM16x70
Torque recomendado para os parafusos de conexão150 N-m
Carga limite a 120°180 kN
Carga limite a 150°100 kN
Carga limite a 180°90 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°475 kN
Breaking loads P 55°411 kN
Breaking loads P 90°250 kN
Breaking loads P 120°185 kN
Breaking loads P 150°160 kN
Breaking loads P 180°215 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC612
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1312K
Bucha de apertoH 312
Anel de fixação (x2)FR130x12,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2312K
Bucha de apertoH 2312
Anel de fixação (x2)FR130x5x4
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento21312K
Bucha de apertoH 312
Anel de fixação (x2)FR130x12,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4
Rolamento22312K
Bucha de apertoH 2312
Anel de fixação (x2)FR130x5x4