Mancais bipartidos SNC (D)

SNC613 - SNR

SNC613

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC516-613-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter60 mm
a - Housing length315 mm
b - Housing foot width90 mm
c - Housing foot height32 mm
g - Bearing seat width58 mm
h - Bearing center height95 mm
h1 - Housing height175 mm
l - Housing mid width120 mm
l1 - Width over TS135 mm
l2 - Width over TA195 mm
l3 - Width over V-ring142
m - Mounting hole/punches distance (length)260 mm
m1 - Distance punches (additional holes)252 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)52 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)288 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)66 mm
u - Mounting hole (width)22 mm
v - Mounting hole (length)28 mm
D - Bearing seat diameter140 mm
z - RDC/bearing distance3 mm
Quantidade inicial de graxa440 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto6 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 613 DS
Selo LASC 613 LA
Selo FSSC 613 FSS
Selo TASC 613 TA
Selo SVSC 613 SV
Tampa final ECSC516-613EC
Opção de anel em VV60A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM20
Torque recomendado para os parafusos de fixação290 N-m
Parafusos de conexãoM16x80
Torque recomendado para os parafusos de conexão150 N-m
Carga limite a 120°180 kN
Carga limite a 150°100 kN
Carga limite a 180°90 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°500 kN
Breaking loads P 55°430 kN
Breaking loads P 90°265 kN
Breaking loads P 120°190 kN
Breaking loads P 150°175 kN
Breaking loads P 180°220 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC613
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1313K
Bucha de apertoH 313
Anel de fixação (x2)FR140x12,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2313K
Bucha de apertoH 2313
Anel de fixação (x2)FR140x5x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento21313K
Bucha de apertoH 313
Anel de fixação (x2)FR140x12,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4
Rolamento22313K
Bucha de apertoH 2313
Anel de fixação (x2)FR140x5x6