Mancais bipartidos SNC (D)

SNC618 - SNR

SNC618

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC318-618-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter80 mm
a - Housing length380 mm
b - Housing foot width110 mm
c - Housing foot height40 mm
g - Bearing seat width74 mm
h - Bearing center height112 mm
h1 - Housing height220 mm
l - Housing mid width160 mm
l1 - Width over TS172 mm
l2 - Width over TA229 mm
l3 - Width over V-ring187
m - Mounting hole/punches distance (length)320 mm
m1 - Distance punches (additional holes)300 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)66 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)348 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)78 mm
u - Mounting hole (width)26 mm
v - Mounting hole (length)32 mm
D - Bearing seat diameter190 mm
z - RDC/bearing distance4 mm
Quantidade inicial de graxa1100 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto8 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins250 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 618 DS
Selo LASC 618 LA
Selo FSSC 618 FS
Selo TASC 618 TA
Selo SVSC 618 SV
Tampa final ECSC318-618EC
Opção de anel em VV80A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM24
Torque recomendado para os parafusos de fixação500 N-m
Parafusos de conexãoM24x110
Torque recomendado para os parafusos de conexão500 N-m
Carga limite a 120°360 kN
Carga limite a 150°210 kN
Carga limite a 180°180 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°800 kN
Breaking loads P 55°670 kN
Breaking loads P 90°400 kN
Breaking loads P 120°315 kN
Breaking loads P 150°280 kN
Breaking loads P 180°340 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC618
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1318K
Bucha de apertoH 318
Anel de fixação (x2)FR190x15,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2318K
Bucha de apertoH 2318
Anel de fixação (x2)FR190x5x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento21318K
Bucha de apertoH 318
Anel de fixação (x2)FR190x15,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4
Rolamento22318K
Bucha de apertoH 2318
Anel de fixação (x2)FR190x5x6