Mancais bipartidos SNC (D)

SNC620 - SNR

SNC620

Pedestal bipartido para rolamentos com bucha de aperto, feito de ferro fundido acinzentado, para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNC524-620-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter90 mm
a - Housing length410 mm
b - Housing foot width120 mm
c - Housing foot height45 mm
g - Bearing seat width86 mm
h - Bearing center height140 mm
h1 - Housing height271 mm
l - Housing mid width185 mm
l1 - Width over TS199 mm
l2 - Width over TA256 mm
l3 - Width over V-ring212
m - Mounting hole/punches distance (length)350 mm
m1 - Distance punches (additional holes)330 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)74 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)378 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)88 mm
u - Mounting hole (width)26 mm
v - Mounting hole (length)32 mm
D - Bearing seat diameter215 mm
z - RDC/bearing distance4 mm
Quantidade inicial de graxa1400 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto8 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins282 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 620 DS
Selo LASC 620 LA
Selo FSSC 620 FSS
Selo TASC 620 TA
Selo SVSC 620 SV
Tampa final ECSC524-620EC
Opção de anel em VV90A
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM24
Torque recomendado para os parafusos de fixação500 N-m
Parafusos de conexãoM24x130
Torque recomendado para os parafusos de conexão500 N-m
Carga limite a 120°360 kN
Carga limite a 150°210 kN
Carga limite a 180°180 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°950 kN
Breaking loads P 55°800 kN
Breaking loads P 90°475 kN
Breaking loads P 120°355 kN
Breaking loads P 150°320 kN
Breaking loads P 180°420 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC620
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento1320K
Bucha de apertoH 320
Anel de fixação (x2)FR215x19,5x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento2320K
Bucha de apertoH 2320
Anel de fixação (x2)FR215x6,5x5
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3
Rolamento21320K
Bucha de apertoH 320
Anel de fixação (x2)FR215x19,5x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 4
Rolamento22320K
Bucha de apertoH 2320
Anel de fixação (x2)FR215x6,5x5