Mancais bipartidos SNC (D)

SNCD226 - SNR

SNCD226

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNCD226-526-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter130 mm
d1 - Shaft diameter outlet large145 mm
D1 - Fixation holes MH128 mm
D2 - Fixation holes MH222 mm
a - Housing length445 mm
b - Housing foot width130 mm
c - Housing foot height50 mm
g - Bearing seat width90 mm
h - Bearing center height150 mm
h1 - Housing height290 mm
l - Housing mid width190 mm
l1 - Width over TS201 mm
l2 - Width over TA261 mm
l3 - Width over V-ring221
m - Mounting hole/punches distance (length)380 mm
m1 - Distance punches (additional holes)370 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)80 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)414 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)92 mm
D - Bearing seat diameter230 mm
B - Width RDC22 mm
Quantidade inicial de graxa1600 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto8 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins302 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 226 DS
Selo LASC 226 LA
Selo FSSC 226 FSS
Selo TASC 226 TA
Selo SVSC 226 SV
Tampa final ECSC226-526EC
Opção de anel em VV150A
PARAFUSOS
Parafusos de conexãoM24x130
Torque recomendado para os parafusos de conexão500 N-m
Carga limite a 120°360 kN
Carga limite a 150°210 kN
Carga limite a 180°180 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°1908 kN
Breaking loads P 55°1620 kN
Breaking loads P 90°972 kN
Breaking loads P 120°738 kN
Breaking loads P 150°648 kN
Breaking loads P 180°810 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC226
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento22226
Anel de fixação (x2)FR230x13x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento23226
Anel de fixação (x2)FR230x5x6