Mancais bipartidos SNC (D)

SNCD228 - SNR

SNCD228

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNCD228-528-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter140 mm
d1 - Shaft diameter outlet large155 mm
D1 - Fixation holes MH135 mm
D2 - Fixation holes MH226 mm
a - Housing length500 mm
b - Housing foot width150 mm
c - Housing foot height50 mm
g - Bearing seat width98 mm
h - Bearing center height150 mm
h1 - Housing height302 mm
l - Housing mid width205 mm
l1 - Width over TS221 mm
l2 - Width over TA285 mm
l3 - Width over V-ring241
m - Mounting hole/punches distance (length)420 mm
m1 - Distance punches (additional holes)400 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)92 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)458 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)108 mm
D - Bearing seat diameter250 mm
B - Width RDC22 mm
Quantidade inicial de graxa2000 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto8 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins327 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 228 DS
Selo LASC 228 LA
Selo FSSC 228 FS
Selo TASC 228 TA
Selo SVSC 228 SV
Tampa final ECSC228-528EC
Opção de anel em VV160A
PARAFUSOS
Parafusos de conexãoM24x140
Torque recomendado para os parafusos de conexão500 N-m
Carga limite a 120°360 kN
Carga limite a 150°210 kN
Carga limite a 180°180 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°2250 kN
Breaking loads P 55°1908 kN
Breaking loads P 90°1134 kN
Breaking loads P 120°855 kN
Breaking loads P 150°774 kN
Breaking loads P 180°954 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC228
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento22228
Anel de fixação (x2)FR250x15x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento23228
Anel de fixação (x2)FR250x5x6