Mancais bipartidos SNC (D)

SNCD232 - SNR

SNCD232

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Mancais de base bipartidos "SN" feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil, com várias opções de vedação.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • SNCD232-532-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter160 mm
d1 - Shaft diameter outlet large175 mm
D1 - Fixation holes MH135 mm
D2 - Fixation holes MH226 mm
a - Housing length550 mm
b - Housing foot width160 mm
c - Housing foot height60 mm
g - Bearing seat width114 mm
h - Bearing center height170 mm
h1 - Housing height344 mm
l - Housing mid width235 mm
l1 - Width over TS251 mm
l2 - Width over TA317 mm
l3 - Width over V-ring271
m - Mounting hole/punches distance (length)470 mm
m1 - Distance punches (additional holes)450 mm
n1 - Distance punches for additional holes (width)100 mm
m2 - Distance punches (dowel pins)506 mm
n2 - Distance punches for dowel pins (width)116 mm
D - Bearing seat diameter290 mm
B - Width RDC40 mm
Quantidade inicial de graxa3000 cm³
Diâmetro dos parafusos de aperto8 mm
m3 - Distance blind hole bottom pins372 mm
undefined
VEDAÇÕES E COBERTURA
Selo DSSC 232 DS
Selo LASC 232 LA
Selo FSSC 232 FSS
Selo TASC 232 TA
Selo SVSC 232 SV
Tampa final ECSC232-532EC
Opção de anel em VV180A
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°3060 kN
Breaking loads P 55°2610 kN
Breaking loads P 90°1548 kN
Breaking loads P 120°1152 kN
Breaking loads P 150°1026 kN
Breaking loads P 180°1314 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Disco regulador de graxaRDC232
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1
Rolamento22232
Anel de fixação (x2)FR290x17x6
COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2
Rolamento23232
Anel de fixação (x2)FR290x5x6