Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3044R + 23044 - SNR

SNCD3044R + 23044

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter220 mm
d1 - Shaft diameter outlet large240 mm
a - Housing length610 mm
b - Housing foot width230 mm
c - Housing foot height85 mm
g - Bearing seat width130 mm
h - Bearing center height210 mm
h1 - Housing height411 mm
l - Housing mid width280 mm
l1 - Width over TS290 mm
l2 - Width over TA353 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)510 mm
m1 - Distance punches dowel pins560 mm
n - Mounting hole distance (width)130 mm
u - Mounting hole (width)35 mm
v - Mounting hole (length)42 mm
D - Bearing seat diameter340 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center106,5 mm
W - Bearing distance10 mm
Peso do corpo117 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa4200 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM30
Torque recomendado para os parafusos de fixação1005 N-m
Parafusos de conexãoM24x160
Torque recomendado para os parafusos de conexão440 N-m
Parafuso(s) olhoM20
Carga limite a 120°800 kN
Carga limite a 150°460 kN
Carga limite a 180°400 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°4600 kN
Breaking loads P 55°5700 kN
Breaking loads P 90°2800 kN
Breaking loads P 120°1900 kN
Breaking loads P 150°1800 kN
Breaking loads P 180°2300 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Designation of housingSNCD3044R
Rolamento23044
Anéis de fixação4 x FR340x10x10
Labyrinth sealing TSTS-52
Taconite Sealing TATA-52
End cover TETE-52