Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Shaft diameter | 220 mm |
d1 - Shaft diameter outlet large | 240 mm |
a - Housing length | 610 mm |
b - Housing foot width | 230 mm |
c - Housing foot height | 85 mm |
g - Bearing seat width | 130 mm |
h - Bearing center height | 210 mm |
h1 - Housing height | 411 mm |
l - Housing mid width | 280 mm |
l1 - Width over TS | 290 mm |
l2 - Width over TA | 353 mm |
m - Mounting hole/punches distance (length) | 510 mm |
m1 - Distance punches dowel pins | 560 mm |
n - Mounting hole distance (width) | 130 mm |
u - Mounting hole (width) | 35 mm |
v - Mounting hole (length) | 42 mm |
D - Bearing seat diameter | 340 mm |
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center | 106,5 mm |
W - Bearing distance | 10 mm |
Peso do corpo | 117 kg |
Material of Housing | ductile cast |
Quantidade inicial de graxa | 4200 cm³ |
PARAFUSOS | |
---|---|
G - Parafusos de fixação | M30 |
Torque recomendado para os parafusos de fixação | 1005 N-m |
Parafusos de conexão | M24x160 |
Torque recomendado para os parafusos de conexão | 440 N-m |
Parafuso(s) olho | M20 |
Carga limite a 120° | 800 kN |
Carga limite a 150° | 460 kN |
Carga limite a 180° | 400 kN |
QUEBRA DE CARGAS | |
---|---|
Breaking loads P 0° | 4600 kN |
Breaking loads P 55° | 5700 kN |
Breaking loads P 90° | 2800 kN |
Breaking loads P 120° | 1900 kN |
Breaking loads P 150° | 1800 kN |
Breaking loads P 180° | 2300 kN |
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | |
---|---|
Designation of housing | SNCD3044R |
Rolamento | 23044 |
Anéis de fixação | 4 x FR340x10x10 |
Labyrinth sealing TS | TS-52 |
Taconite Sealing TA | TA-52 |
End cover TE | TE-52 |