Mancais bipartidos de grande porte SNCD30/31

SNCD3056R + 23056 - SNR

SNCD3056R + 23056

Pedestal bipartido para rolamentos com orifício cilíndrico, feito de ferro fundido dúctil , para lubrificação com graxa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Shaft diameter280 mm
d1 - Shaft diameter outlet large300 mm
a - Housing length770 mm
b - Housing foot width280 mm
c - Housing foot height100 mm
g - Bearing seat width166 mm
h - Bearing center height260 mm
h1 - Housing height516 mm
l - Housing mid width320 mm
l1 - Width over TS330 mm
l2 - Width over TA413 mm
m - Mounting hole/punches distance (length)650 mm
m1 - Distance punches dowel pins720 mm
n - Mounting hole distance (width)160 mm
u - Mounting hole (width)42 mm
v - Mounting hole (length)50 mm
D - Bearing seat diameter420 mm
g1 - Distance small shaft shoulder to bearing center127 mm
W - Bearing distance13 mm
Peso do corpo223 kg
Material of Housingductile cast
Quantidade inicial de graxa7900 cm³
undefined
PARAFUSOS
G - Parafusos de fixaçãoM36
Torque recomendado para os parafusos de fixação1750 N-m
Parafusos de conexãoM30x220
Torque recomendado para os parafusos de conexão870 N-m
Parafuso(s) olhoM24
Carga limite a 120°1300 kN
Carga limite a 150°750 kN
Carga limite a 180°650 kN
QUEBRA DE CARGAS
Breaking loads P 0°6800 kN
Breaking loads P 55°8400 kN
Breaking loads P 90°4100 kN
Breaking loads P 120°3000 kN
Breaking loads P 150°2700 kN
Breaking loads P 180°3400 kN
COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL
Designation of housingSNCD3056R
Rolamento23056
Anéis de fixação6 x FR420x10x10
Labyrinth sealing TSTS-64
Taconite Sealing TATA-64
End cover TETE-64